Der DeltaV™ Schrank-Typenschildhalter ist 35,69 cm breit und 6,35 cm hoch (14,05 in. x 2,5 in.) und ist aus hochqualitativem Kunststoff-Spritzguss hergestellt und verfügt über eine polierte Chrom- bzw. schwarze Oberfläche. Der Typenschildhalter wird montagebereit mit einer gestanzten selbstklebenden Rückseite und mit Bohrungen für die optionale Befestigung geliefert. Der DeltaV Typenschildhalter und -einsatz gewährt eine wirtschaftliche und standardisierte Methode für die Kennzeichnung und Identifizierung von DeltaV Ausrüstungsschränken.