Die DeltaV™ Network Smart Switches stellen die nächste Generation der im Handel erhältlichen Standardkomponenten (COTS) in Leitsystemen dar. Diese Switches sind zweckbestimmte kommerzielle Komponenten und vereinen die niedrigeren Kosten von Standardkomponenten mit den DeltaV spezifischen Softwareanwendungen und Leistungsmerkmalen, wodurch sie leichter zu integrieren sind. Durch den zweckbestimmten Switch verfügt das DeltaV System auch über eine erweiterte Sicherheitsfunktion zur automatischen Port-Sperrung, die vom Benutzer leicht zu aktivieren ist.