Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-BRB

AVENTICS™ Faltenbalg-Stellantriebe der Serie BRB

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Zylinder der Serie BRB sind die kostenoptimierte Variante für niedrigere Lasten. Die Zylinder sind Schlauch-Rollbalgaktoren mit Kunststoffanschlussteilen und einem Faltenbalg aus Chloropren-Elastomer. Die Serie BRB zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht und praktisch konstante Kraftleistung über den gesamten Hubbereich aus.

Produkte

Search
1-10 von 11 Produktergebnissen
:
167,90 €
199,29 €
226,72 €
245,26 €
256,21 €
115,34 €
108,17 €
138,98 €
48,51 €
50,39 €

Merkmale

  • Geringes Gewicht und einfache Montage
  • Nahezu konstante Kraftleistung über den gesamten Hubbereich
  • Flexibler Rollbalgaktuator aus Chloropren-Gummi mit Kunststoffplatten
  • Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen optimalen Einsatz

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
53,01 €
75,35 €
62,11 €

Dokumentation und Zeichnungen