Das redundante Regelsystem der ASCO Baureihe RCS ist das einzige Pilotventilsystem ohne einzelne Fehlerstelle, die zu einem ungewollten Schließen des Prozessventils führen kann. Das System eignet sich für den Einsatz in SIL 3-Anwendungen und reduziert Fehlauslösungsraten beträchtlich. Die ASCO Baureihe RCS sorgt durch eine redundante, fehlertolerante Architektur, hohe Diagnoseabdeckung und automatische Testverfahren für ein hohes Maß an Prozesssicherheit und -zuverlässigkeit. Das System ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Ventildiagnose über einen automatisierten Teilhubtest bieten. Die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der ASCO Baureihe RCS stellen für den Kunden die kosteneffektivste Wahl für die Prozessventildiagnose und -ansteuerung dar.