Die Numatics Parallelgreifer der Baureihe RPG bieten echte Parallelbewegung, die von einem doppeltwirkenden Kolben erzeugt wird. Der Kolben ist über ein für die präzise Zentrierung im Gehäuse geführtes Gestänge mit dem Ritzelmechanismus verbunden. Die Numatics Baureihe RPG eignet sich ideal für Analyse- und Diagnoseausrüstung, Abfüllung, Biokraftstoffe sowie Großküchen- und Wäschereiausrüstung.