Flaschenstationen in Kompaktausführung sind zentrale Gasversorgungseinheiten für die Druckregelung von Analysegasen in Laboreinrichtungen. Je nach Bedarf können diese Einheiten auf eine Ersatzflasche umschalten, um eine kontinuierliche Gasversorgung zu gewährleisten. Kontaktmanometer ermöglichen die Überwachung leerer Gasflaschen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an die zentrale Gasversorgung und die Verteilung von Gasen in Laboranwendungen geeignet. Ideal für die Versorgung von gasunterstützten Laserschneid-Anwendungen und diversen anderen Prozessen, die eine kontinuierliche Gasversorgung erfordern.