Regler der Serie DA sind Druckminderer mit einer Elastomer-Membran für Absolutdruck, die eine Genauigkeit von +/-0,1 psig (0,007 bar) bieten. Dieser Druckminderer kann zur Reduzierung des Drucks einer Versorgungsquelle mit bis zu 4 500 psig (310 bar) im Vakuumbereich eingesetzt werden. Ideal geeignet für Gerätetests und Kalibriergeräte.