Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-SD-X

TESCOM™ Series SD-X Short Diving Pressure Regulator

Produktbeschreibung

Der speziell für die gewerbliche Tauchindustrie entwickelte Druckregler der Serie SD-X stellt eine gleichmäßige, atembare Luftversorgung auch bei Fallenden des Oberflächendrucks sicher. Die fortschrittliche Abdichtungstechnologie minimiert Leckagen, hält den Ausgangsdruck stabil und verhindert gefährliche Schwankungen. Diese Zuverlässigkeit führt direkt zu einer erhöhten Tauchsicherheit und reduziert das Risiko von Geräteausfällen bei kritischen Betriebsabläufen. Durch die effiziente Nutzung der restlichen Luft erweitert der Regler das Betriebsfenster des Tauchers und ermöglicht längere, sicherere Tauchgänge. Seine Leistung unter Druck macht es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für anspruchsvolle Unterwasserumgebungen. Vertrauen Sie auf ein System, das dafür ausgelegt ist, Taucher sicher, fokussiert und produktiv zu halten.

Nominal Inlet Pressure
4,500 psig / 300 bar
Max. Ausgangsdruck
400 psig / 27 bar
Gehäusewerkstoff
Anodized Aluminum, Brass
Sitzwerkstoff
PCTFE
O-Rings Material
Buna, Viton
Filterwerkstoff
Bronze
Filtergröße
10 umm
Ports Size & Type
1/4" NPT(F), 1/2" NPT(F)
Durchflussrate
Cv = 0,8
Ansteuerung
Feder

Merkmale

  • Gleichmäßige Luftversorgung
  • Erhöhte Sicherheit speziell entwickelt, um den anspruchsvollsten Umgebungen zu widerstehen
  • Erhöhtes Betriebsfenster optimale Luftdruckregelung
  • Portfolio mit Robustheit
  • Kompakte Reglerkonstruktion, die die Systemintegration vereinfacht

Dokumentation und Zeichnungen