Die AVENTICS Smart Energy Panel (SEP) Schalttafel bietet eine schlüsselfertige Lösung für das automatische Abschalten des Maschinendrucks und ermöglicht so die Optimierung des Druckluftverbrauchs während Produktionsstopps. Durch die Vermeidung von Leckagen bei längeren Abschaltungen werden die Kosten für die Druckluftproduktion erheblich reduziert.
Die eingebettete Intelligenz macht diese Lösung für alle Arten von neuen oder bestehenden Maschinen autonom und adaptierbar, ohne das Steuerungsprogramm (SPS-Programm der Maschine) ändern zu müssen – eine wahre Plug&Play-Lösung.