Der Emerson Druckluftmanager ist eine einsatzbereite Überwachungs- und Analyselösung, mit der Sie in der Lage sind, den Druckluft- und Gasverbrauch für eine Maschine, Produktionslinie oder über mehrere Standorte hinweg zu visualisieren und mit einem Maßstab zu vergleichen. Die Überwachung wird von einer vorgefertigten Edge-fähigen Steuerschranklösung betrieben, die als Grundlage für die Verbindung und Skalierung mehrerer Maschinen und Leitungen über die intelligenten Luftstromsensoren der AVENTICS Baureihe AF2 dient. Die auf dem Edge-Gerät vorinstallierte App für die Druckluftüberwachung ist einfach konfigurierbar und überwacht und analysiert die von den Sensoren erhaltenen Daten kontinuierlich. Sie transformiert die verfügbaren Daten über ein eingebettetes Dashboard mit Leistungskennzahlen, auf dem Sie Verbrauchstrends, Kosten, Maßstäbe und die CO2-Auswirkungen einfach visuell darstellen können. Dies ermöglicht Benutzern bessere Einblicke in Bereichen wie Senkung von Energiekosten, Verbesserung der Nachhaltigkeit und Effizienz sowie Rationalisierung der Wartung, wodurch die Belegschaft weniger stark beansprucht wird.