Ventile der Serie VT sind 3-Wege-Ventile mit hoher Zykluslebensdauer in kompakter Bauweise. Erhältlich als 3-Wege-Absperrventil mit 2 Stellungen und als 3-Wege-Proportionalventil.
Das 3-Wege-Absperrventil mit 2 Stellungen ist ideal für den Einsatz bei Druckzyklusprüfungen von Komponenten, als Umschaltventil, in Füll- und Entlastungsanwendungen (z. B. zum Füllen von Airbag-Druckspeichern oder Gasfedern) sowie als Not-Aus-System. Geeignet für pneumatische und hydraulische Anwendungen.
Das 3-Wege-Proportionalventil ermöglicht die genaue Steuerung der Mischung oder Konzentration von Hochdruckmedien in Wasserstofftankstellen oder anderen industriellen Misch- oder Verteilanwendungen.