Ventile der Serie VA und VG sind pneumatisch betätigte Absperrventile, die drucklos geschlossen oder geöffnet werden und einen Betriebsdruck von 6 000, 10 000 und 15 000 psig (414, 690 und 1 034 bar), eine extrem lange Lebensdauer und ein optionales integriertes Magnetventil bieten. Geeignet für Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Hervorragend geeignet für die Verwendung bei Zyklusprüfungen mit hohem Druck, in pneumatischen und hydraulischen Schalttafeln sowie in Forschungs- und Entwicklungslaboren.