Die ASCO Numatics Baureihe VL besteht aus manuellen Standard-Sicherheitsabsperrventilen, die die unbefugte Druckbeaufschlagung in einem Druckluftsystem während Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten verhindern. Im Ventil wird ein einzigartiges einteiliges Mittelschieberdesign eingesetzt, das mit einem vom Benutzer beigestellten Vorhängeschloss in der geschlossenen Stellung verriegelt werden kann. Das vom Ventil gesteuerte pneumatische System kann in geschlossener und verriegelter Stellung nicht bewegt werden, ohne dass das Vorhängeschloss zuerst entfernt wird.