Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Rack- oder schalttafelmontierter 5-fach Ventilblock entspr. ASME B31.1 oder B31.3, der den Baulängen von MSS SP-105 entspricht und für Drücke bis zu 6 000 psig / 414 barg, Class 2500, geeignet ist.
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
|
Öffnungsgröße
|
3/16"
|
|
Verbindungen
|
3/8-inch FNPT Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
verfügbarkeit
|
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
|
Öffnungsgröße
|
3/16"
|
|
Verbindungen
|
3/8"Tube SW inlet x1/4"FNPT Vent x1/4"FNPT Outlet
|
|
verfügbarkeit
|
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
|
Öffnungsgröße
|
3/16"
|
|
Verbindungen
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
verfügbarkeit
|
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
|
Öffnungsgröße
|
3/16"
|
|
Verbindungen
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
verfügbarkeit
|
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
|
Öffnungsgröße
|
3/16"
|
|
Verbindungen
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
verfügbarkeit
|
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
|
Öffnungsgröße
|
3/16"
|
|
Verbindungen
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
|
verfügbarkeit
|
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
|
Öffnungsgröße
|
3/16"
|
|
Verbindungen
|
1/2-inch pipe S.W. Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Otlet
|
|
verfügbarkeit
|
|
|
Max. Druck
|
6000 psig
|
|
Gehäusewerkstoff
|
Edelstahl 316
|
|
Öffnungsgröße
|
3/16"
|
|
Verbindungen
|
1/2"Tube SW Inlet x1/4"FNPT Vent x 1/4"FNPT outlet
|
|
verfügbarkeit
|
|
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.