Regler der Serie SJS sind ideal geeignet für die Drucküberlagerung von Dichtungssystemen und kontrollieren diffuse Emissionen, sorgen für eine längerer Lebensdauer der Dichtung, erhöhen die Sicherheit und reduzieren die Wartungskosten. Die Serie SJS wird im Allgemeinen mit dem Trennmittler der Serie 42MW eingesetzt.