Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Vacuum-Accessories

AVENTICS™ Vakuum-Zubehör

Produktbeschreibung

AVENTICS bietet eine breite Palette an Vakuumzubehör wie Vakuumfilter, Winkelgelenke, Schalldämpfer und vieles mehr. Eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen und störungsfreien Dauerbetrieb eines Vakuumsystems ist die Güte und verlustfreie Verteilung der Arbeitsluft. Um die Vakuumerzeuger sicher vor Verunreinigungen und Schäden durch äußere Einflüsse zu schützen, werden spezielle Vakuumfilter eingesetzt. Sie können als Vor- und Feinfilter in zwei unterschiedlichen Porenweiten für unterschiedliche Verschmutzungsgrade ausgerüstet werden. In Anlagen mit mehreren Sauggreifern und einer zentralen Vakuumerzeugung übernehmen Verteiler aus Aluminium mit integrierten Befestigungsmöglichkeiten die Verteilung von Druckluft und Vakuum.

Produkte

Search
1-10 von 39 Produktergebnissen
:
30,61 €
43,02 €
47,46 €
63,50 €
73,32 €
81,93 €
77,51 €
83,19 €
57,09 €
56,02 €

Dokumentation und Zeichnungen