Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Rosemount-6888 Xi Electronics

Rosemount™ 6888Xi externer Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 6888Xi Messumformer zeigt relevante Informationen von angeschlossenen Rosemount 6888A oder 6888C Sauerstoffanalysatoren auf einen Blick an. Der Messumformer für die Verbrennungsanalyse ermöglicht automatische Kalibrierung und verfügt über Diagnosewerkzeuge, Alarmrelais und erweiterte Anwendungsfunktionen. Der Rosemount 6888Xi Messumformer kann für bis zu zwei Sonden mit Kopfelektronik oder eine herkömmliche Sonde konfiguriert werden.

Ansprechzeit
Bis zu 8 s T90
Umgebungstemperatur
-20 bis +50 °C (4 bis 122 °F)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus

Merkmale

  • Beinhaltet eine Bedientastatur (LOI), eine große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und erweiterte Softwarefunktionen
  • Die erweiterten Diagnosefunktionen umfassen erhöhte Temperatur, Diagnose verstopfter Filter, stöchiometrische Anzeige und programmierbare Referenzlufteinstellung
  • Fortschrittliche Sensordiagnosen zeigen die Kalibrieranforderung und die Verstopfung des Staubfilters an
  • HART™ Wireless-Kommunikation mit Sonde oder Xi

Dokumentation und Zeichnungen