Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Micro Motion-P-ELITE-Coriolis

Micro Motion ELITE Coriolis – Hochleistungsmesssystem für Durchfluss und Dichte

Produktbeschreibung

Mit ihren unübertroffenen Durchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeiten, Gase und Mehrphasenströme sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen bereitstellen.

Produkte

Search
1-10 von 59 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
1
1 2 3 4 5 6
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Flüssigkeiten
±0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025%
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Gase
±0.25% / 0.20%
Genauigkeit/Reproduzierbarkeit für Dichte
±0,0005 - 0,0002 g/cc / 0,00025 - 0,0001 g/cc
Nennweite
1/12 in. (DN1) - 14 in. (DN350)
Druckbereich
Klassifizierung bis zu 414 barg (6 000 psig) für ausgewählte Modelle
Temperaturbereich
-454° F (-270° C) bis 800° F (426° C)
Elektronik
Umfangreiche E/A-Optionen, einschließlich mA, Frequenz, Binär, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Feldbus
Messspannenverhältnis
Messpannenverhältnis von bis zu 59:1 von nominal

Merkmale

  • Das einzigartige Design bietet eine unübertroffene Sensibilität und Stabilität der Messung.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification
  • Überragende Leistungsmerkmale bei Durchfluss- und Dichtemessungen in schwierigsten Flüssigkeits-, Gas- und Schlammanwendungen.
  • Maximale Unempfindlichkeit gegenüber Medien-, Prozess- und Umwelteinflüssen sorgt für äußerst zuverlässige Messungen.
  • Skalierbare Plattform für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen, einschließlich Hygiene, Tieftemperatur und Hochdruck.
  • Implementierung des breitesten Prozessmessbereichs: -400 °F bis 662 °F (-240 °C bis 350 °C) und bis zu 6 000 psig (414 barg)
  • Breitestes Spektrum an Messgerätezulassungen und -zertifizierungen, einschließlich CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Schutzart IP66/67, SIL2 und SIL3, marinetauglich und Zulassungen für eichamtlichen Verkehr.
  • Modelle aus Edelstahl 316L, C-22 Nickellegierung und Super-Duplex-Werkstoffen sind erhältlich.
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der ELITE Serie zu erfahren

Dokumentation und Zeichnungen