Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Micro Motion-HFVM

Micro Motion HFVM Viscomaster Schweröl-Viskosimeter, Edelstahl 316L

Produktbeschreibung

Eine Gabel aus Edelstahl 316L mit DLC-beschichteten Zinken zur Messung und Regelung von Schweröl (Heavy Fuel Oil, HFO), das Motoren, Turbinen und Brenner in Schiffs- und Energieanwendungen versorgt.

Genauigkeit der Viskositätsmessung
±0,2 cP (0,5 bis 10 cP), dann ±1 % des max. Kalibrierbereichs (10 bis 100 cP)
Betriebsbereich Viskosität
0,5 bis 100 cP
Genauigkeit der Dichtemessung
±1,0 kg/m3 (±0,001 g/cm3)
Betriebsbereich Dichte
0 bis 3000 kg/m3 (0 bis 3 g/cm3)
Betriebsbereich Temperatur
-50 °C bis +200 °C (-58 °F bis +392 °F)
Materialien
• Mediumberührte Teile:Edelstahl 316L und DLC-beschichtet (diamantähnliche Kohlenstoffschicht)
• Zinkenbeschichtung: DLC-beschichtet
• Messumformergehäuse:Polyurethan-beschichtetes Aluminium
Bedieninterface/Display (optional)
• Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige.  
• Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden.  
• Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich.  
• Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich. 
• Inklusive Glasscheibe.  
• Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Display-Funktionen
Prozessvariablen anzeigen
Alarme anzeigen und bestätigen
mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren
Unterstützt Know Density Verification (KDV)
Unterstützt mehrere Sprachen
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle:    
• Kanal A ist 4-20 mA + HART   
• Kanal B is 4-20 mA    
• Kanal C ist RS-485/Modbus
Geräte-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen:  
• CSA  
• IECEx  
• NEPSI  
• ATEX

Merkmale

  • Marine-Zulassungen von Lloyds London, German Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas und dem American Bureau of Shipping.
  • Einfache Nachverfolgung der kontinuierlichen, multivariablen Messung von Viskosität, Dichte und Temperatur.
  • Mit der diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung (DLC) kann eine Reibungsminderung und eine bessere Beschichtungsimmunität sichergestellt werden.
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, kopfmontierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Erweiterte Flexibilität durch Nachrüstsätze für Ersatzlösungen der Kapillar- und Torsionsmessgeräte.
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren

Dokumentation und Zeichnungen