Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fisher-P-670

Fisher™ Laderegler der Serie 670 in Schalttafelausführung

Produktbeschreibung

Die Regler der Serie 670 in Schalttafelausführung sind kompakte, robuste Einheiten, die vor allem zum manuellen Laden druckausgeglichener Gasregler verwendet werden und manuelle Steuerung für Steuerventile mit Diaphragmabetätiger bieten.

Merkmale

  • Steuerungsflexibilität
  • Stets zugriffsbereite, praktische Steuerung
  • Einfache Anschlüsse
Maximaler Eingangsdruck
Ohne Umschaltventil: 17,2 bar/250 psig
Mit Umschaltventil: 3,4 bar/50 psig
Maximaler Ausgangsdruck
Ohne Umschaltventil: 6,9 bar/100 psig
Mit Umschaltventil: 3,4 bar/50 psig
Ausgangsdruckbereich
0 bis 8,6 bar/0 bis 125 psig in vier Bereichen
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
–29 °C bis 82 °C/–20 °F bis 180 °F
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen