Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.

Wärmekontaktmaschinen und Thermopressen

Wärmekontaktmaschinen, auch Wärmepressmaschinen genannt, kommen zur Verbindung von zwei unähnlichen Materialien zum Einsatz. Die lokale Heizung und Kühlung dieser Maschinen erhöhen die Temperatur von Kunststoffkomponenten zum Zweck der Umformung ohne Vibration. Dadurch werden die Oberflächen der Teile geschützt. Branson Technologie für das Wärmekontaktnieten ist eine ideale Lösung für Anwendungen, die das Verbinden von empfindlichen Kunststoffteilen oder Teilen mit eingebetteter Elektronik in Bereichen wie Montage, Elektronik und Medizinprodukten erfordern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wärmekontaktmaschinen und Thermopressen

Wärmekontaktemaschinen und Thermopressen

1-7 von 7 Ergebnissen in Produkte
: