Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Branson-P-GMX-HP

Branson GMX-HP Ultraschall-Metallschweißmaschine

Produktbeschreibung

GMX-HP ist ein neues Mitglied des GMX-Ultraschallmetallschweiß-Produktportfolios von Branson. Das einzigartige und innovative mechanische Design und die Präzisionsfertigung verleihen der GMX-HP überlegene Schweißleistung. Sie profitieren von hervorragender Schweißqualität bei Hochenergiebatterien, großen Adernquerschnitten und Sammelschienen.

Gesamtabmessungen (nur Antrieb)
613,6 x 510,25 x 978 (mm) (L x B x H)
Bruttogewicht
270 kg
Betriebsspannung
400–480 V (max. 8 KW)
Druckluftversorgung
Mindestens 0,6 MPa, 87 psi
Maximaler Hubweg
100 mm
Zulässiger Hub
20~95 mm

Merkmale

  • Die modulare Konstruktion der Schweißmaschine mit drei Installationsarten bietet mehr Komfort und Anpassbarkeit für den automatisierten Abgleich.
  • Die Sonotrode-kompatible Ausführung bietet eine größere Ausbaufähigkeit und ist praktikabel für Anwendungen in verschiedenen Branchen.
  • Die Ultraschallschweiß-Spannungsversorgung mit hoher Leistung ermöglicht verschiedene Schweißmodi und Datenschnittstellen für eine effektive Überwachung und Datenaufzeichnung der Schweißqualität.
  • Die sichere Schnellverschlussvorrichtung für die Sonotrodenverriegelung gewährleisten eine kürzere Zeit beim Austausch der Sonotrode sowie eine signifikante Verbesserung der Effizienz.

Dokumentation und Zeichnungen