Ejektoren
Vakuumejektoren verwenden Druckluft, die durch eine oder eine Reihe von Düsen strömt und dabei beschleunigt und verlangsamt wird, um ein Vakuum zu erzeugen, um in vielen automatisierten Anwendungen einen Sog zu erzeugen. AVENTICS bietet die gesamte Palette von elektrisch oder pneumatisch betätigten Ejektoren an, die robust und schnell zu installieren sind. Sie werden allein oder mit passendem Zubehör wie Filter, Schalldämpfern und Druckschaltern verwendet und eignen sich ideal für Zuführungsanwendungen in der Verpackung, in der Automobilindustrie und anderen automatisierten Anwendungen.