Explosionsgeschützte Magnetventile
Explosionsgeschützte Magnetventile sind für die Funktion in gefährlichen Bereichen ausgelegt. Die explosionsgeschützten Ventile von ASCO sind so konzipiert, dass sie Explosionen in einer gekapselten Lösung eindämmen, ohne externe Gefahren zu verursachen. Die ASCO-Ventile bieten Sicherheit und Zuverlässigkeit und wurden entwickelt, um den sicheren Betrieb unter herausfordernden Umgebungen zu unterstützen. Viele Ventile sind gemäß den Anforderungen des Safety Integrity Levels (SIL) sowie für Zertifizierungen in den wichtigsten Bereichen der Welt wie ATEX, IECEx, NEMA, UL, CSA, CCC, INMETRO, KOSHA und PESO zertifiziert.