Kontaktieren Sie unsere Experten
Ganz gleich, ob Sie Fragen haben oder sich mit neuen Technologien vertraut machen möchten - unsere Spezialisten sind nur einen Klick entfernt.
Hersteller von Batteriekomponenten müssen nicht nur eine gleichbleibende Gesamtqualität liefern, sondern diese auch während des gesamten Herstellungsprozesses gewährleisten. Die Kontinuität des Fertigungsprozesses bedeutet, dass sich Fehler oder Verunreinigungen in einem frühen Stadium akkumulieren und im weiteren Verlauf der Produktionslinie weitaus größere Auswirkungen haben. Die Qualität muss in jeder Phase – von den Rohstoffen bis zur Zellmontage – überwacht werden, um die Produktionseffizienz aufrechtzuerhalten und den Ausschuss zu minimieren. Die fortschrittlichen Messlösungen von Emerson gewährleisten eine genaue Chargenkontrolle für eine gleichbleibende Produktqualität.
DeltaV Batch Analytics-Software
Mittels Online Batch Analytics wird basierend auf Modellen, die aus einer Sammlung historischer Batchverlaufsdaten erzeugt werden, eine multivariable Analyse Ihres Prozesses durchgeführt.
Movicon.NExT-Modul zur Rezepturverwaltung
Movicon ist die neueste industrielle Softwareplattform von Emerson, die eine neue Generation von HMI/SCADA-Systemen mit einer modularen und einfach skalierbaren Software bietet.
Micro Motion Schwinggabel-Viskositätsmesssystem FVM
Ein leistungsfähiges, multivariables Schwinggabel-Viskosimeter, das zuverlässige Viskositäts-, Dichte- und Temperaturmessungen in Rohrleitungen, Bypass-Schleifen und Tanks liefert.
Micro Motion F-Serie Kompakte, entleerbare Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte
Durchflussmesssysteme der F-Serie bieten eine äußerst zuverlässige und robuste Messung und sind die bevorzugte Wahl bei Anwendungen für die Prozesssteuerung.
Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer − berührungsloses Radar
Der Rosemount™ 5408 Radarmessumformer für berührungslose Füllstandsmessung liefert mit erweiterter Technologie und Human Centered Design präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen.
Rosemount RBI pH/ORP-Sensor
Der RBI pH-Sensor bietet eine verlängerte Lebensdauer des Sensors in Anwendungen mit Sulfiden, die gewöhnlich in Gaswäschern zu finden sind.
Eine ungleichmäßige Chemikaliendosierung kann kostspieligen Chemikalienabfall, Unstimmigkeiten bei den Rohstoffen, die zu kostspieligem Produktausschuss führen, und unkontrollierte flüchtige Emissionen verursachen. Spezielle Stellventile und Stellventilauslegungen von Emerson gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.
Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 Stellungsregler
Das Fisher FIELDVUE DVC6200 ermöglicht Ihnen, Ihre Anlage näher an den Sollwerten zu betreiben und durch eine genauere Regelung die Produktqualität zu steigern.
Produktname: Fisher Kugel- und Drehstellventile aus exotischen Legierungen
Severe Service-Regelventile werden in den kritischsten Installationen innerhalb Ihrer Prozessanlage eingesetzt.
Fisher V500 Ventile mit exzentrischem Kegel
Das Fisher Ventil CV500 kombiniert das Stellverhältnis des Kugelsegmentventils mit der der Hochleistungslager, -dichtungen und -gehäuse eigenen Robustheit.
Platten-Absperrschieber
Unsere Plattenschieber für leichte bis schwere Schlämme kommen in der Bergbauindustrie und Mineralienaufbereitung, Energiewirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie sowie Abwasser- und Chemieindustrie zum Einsatz.
KTM-Kugelventile und Vanessa dreifach exzentrische Armaturen
Emerson verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Absperrventilen, die so entwickelt und getestet wurden, dass sie die Leistungsmerkmale bereitstellen, die für den sicheren Betrieb Ihrer Prozesse mit maximaler Effizienz erforderlich sind.
Keystone F990 Absperrklappen
Emersons Keystone bietet ein komplettes Sortiment an Absperrklappen für den allgemeinen Einsatz bis hin zu hochbelastbaren und Hochleistungsmodellen.
Die Implementierung automatisierter Sicherheitssysteme mit schneller Reaktion ist der Schlüssel zur kosteneffektiven Minimierung von Vorfällen und zur Gewährleistung der Sicherheit von Mensch und Umwelt.
DeltaV-Sicherheitssysteme
Das DeltaV SIS™ System bietet einen modernen Ansatz zur gleichzeitigen Verbesserung von Sicherheitsintegrität und Prozessverfügbarkeit.
Zugelassen für Sicherheitssensoren gemäß IEC 61508
Die Sensoren von Emerson sind auf Sicherheit ausgelegt, wobei besonders darauf geachtet wird, eine sehr geringe Anzahl gefährlicher, unentdeckter Ausfälle und eine diagnostische Abdeckung für erhöhte Sicherheit zu gewährleisten.
Ultraschall-Gasleckdetektion
Bei der Ultraschall-Gasleckdetektion kommen akustische Sensoren zum Einsatz, um Schwankungen des Rauschens in einer Prozessumgebung zu identifizieren, die vom menschlichen Gehör nicht wahrnehmbar sind.
Location Awareness
Das Location Awareness-System ermöglicht die zeitnahe Überwachung der Sicherheit Ihrer wertvollsten Ressource – Ihres Personals.
Überwachung einer Notdusche
Um Ersthelfer bei der Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen und Sicherheitsstationen schnell zu erreichen, können Raffinerien ein kosteneffizientes Überwachungssystem für Sicherheitsduschen und Augenspülstationen installieren, das einen kabellosen diskreten Sender mit einem elektromagnetisch verriegelten GO-Switch-Kit umfasst.
Roxar und Permasense Lösungen zur Korrosionsüberwachung
Unsere berührungslosen Systeme verwenden einzigartige Sensortechnologien und liefern Wireless-Daten zur fortwährenden Fernüberwachung des Metallverlustes in Rohrleitungen infolge von Korrosion oder Erosion, selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen.
Eine optimale und gleichmäßige Verteilung der Partikelgrößen bringt nicht nur einen Mehrwert für Elektrodenwerkstoffe, sondern ist entscheidend dafür, die Qualität des Endprodukts zu gewährleisten und Herstellern die Optimierung bei Schlammviskosität und Durchflussverhalten, Beschichtung der Packungsdichte und Porosität, Akkuzellen-Ladekapazität und Zyklenbeständigkeit zu ermöglichen. Emerson-Lösungen sichern die Produktqualität und optimieren die Produktion.
DeltaV Batch Analytics-Software
Mittels Online Batch Analytics wird basierend auf Modellen, die aus einer Sammlung historischer Batchverlaufsdaten erzeugt werden, eine multivariable Analyse Ihres Prozesses durchgeführt.
Innovative Mess- und Analysetechnologien
Wir bieten die größte Auswahl an Mess- und Analysetechnologien für Prozesstransparenz und -einblick.
Lösungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Optimierung der Produktion
Emersons führende Mess-, Steuer- und Automatisierungstechnik, sein globales Netzwerk von Anwendungsexperten und seine Dienstleistungen für technische Lösungen machen das Unternehmen zum idealen Partner für diese neue Technologie.
Emerson ist ein kompetenter Lösungspartner mit der Flexibilität, eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen wie Bergbau, Raffinerien, Zellproduktion und Batteriemontage zu erfüllen.
Emerson-Technologien, einschließlich Lösungen für die Zustandsüberwachung, Plantweb Optics Plattform und standortweites Know-how in der Sicherheitsstrategie, positionieren Emerson als perfekten Partner, der Bergbau-Unternehmen bei der Umsetzung und Implementierung von Lösungen in großem Maßstab unterstützen kann.
Emerson ist in der Lage, Technologie, Technik und umfassendes Fachwissen für die gesamte Lieferkette von Lithium-Ionen-Akkus bereitzustellen und so die Entwicklung von Batterien für E-Fahrzeuge als nachhaltige Energiequelle zu beschleunigen.
Häufig gestellte Fragen zur Fertigung von E-Fahrzeug-Batterien
Zu den wichtigsten Rohstoffen für die Herstellung von Li-Ionen-Batterien (LIBs) gehören Lithium, Graphit, Kobalt und Mangan. Mit zunehmendem Einsatz von Elektrofahrzeugen wird die Produktion von Lithium-Batterien für E-Fahrzeuge zu einer immer wichtigeren Nachfragequelle.
Die Herstellung von Lithiumbatteriekomponenten (oder -batteriezellen) erfolgt in Elektrodensätzen und wird dann in Batteriezellen zusammengebaut. Um Strom zu erzeugen, transportieren Lithium-EV-Batterien Lithium-Ionen intern von einer Schicht, der Anode, zu einer anderen, der Kathode. Beide sind durch eine weitere Schicht, den Elektrolyten, getrennt.
Jede Generation von Batteriedesigns – zylindrisch, prismatisch, Polymer-Pouch und jetzt auch Solid State – hinterfragt die technischen Grenzen und stellt höhere Anforderungen an die Batteriemontagetechnik. Ultraschallschweißlösungen verbinden zuverlässig die dünneren, empfindlicheren Metalle und fortschrittlichen Hybridfolien, die für den Bau von Batterien mit höherer Energiedichte benötigt werden.
Typische Kathodenmaterialien, wie NCA und NMC, werden durch gemeinsame Ausfällung von Übergangsmetallhydroxid-Vorläufermaterialien und anschließende Kalzinierung (Lithiierung und Oxidation) mit einer Lithiumverbindung hergestellt.
Aktive Kathodenmaterialien bestehen aus Lithium und Metall. Aktive Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften, abhängig von Art und Verhältnis der Metalle. Zum Beispiel hat Ni (Nickel) eine hohe Kapazität, Mn (Mangan) und Co (Kobalt)verfügen über eine hohe Sicherheit, und Al (Aluminium) erhöht die Leistung einer Batterie.
Die Anode (oder negative Elektrode) eines Lithium-Ionen-Akkus besteht gewöhnlich aus Graphit, das mit Kupferfolie ummantelt ist. Graphit ist ein kristalliner Feststoff von schwarz-grauer Farbe und metallischem Glanz. Aufgrund seiner elektronischen Struktur ist es hochleitend und kann 25.000 S/cm2 in der Ebene eines Einkristalls erreichen.