Emersons Asset Management Software vereint Daten zur Anlagenzuverlässigkeit in einer sicheren, benutzerfreundlichen, integrierten Plattform

AMS Machine Works 1.8

AMS Machine Works 1.8 mit AMS 2140 Machinery Health Analyzer. Hochauflösendes Bild

AMS Zustandsüberwachungs-Hardware

Die Version 1.8 von AMS Machine Works erweitert bestehende Analysewerkzeuge, wie z. B. die mit Emersons patentierter PeakVue™- und PeakVue Plus-Technologie. Zudem werden neue, intuitive Tools für die Darstellung der zu überwachenden Maschinenkomponenten, die Benutzerverwaltung sowie die Algorithmus-basierte Zugangskontrolle und vieles mehr eingeführt. Hochauflösendes Bild

AMS Machine Works Version 1.8 bietet Kompatibilität für AMS 2140 Machinery Health Analyzer mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit und erhöhter Cybersicherheit

AUSTIN, Texas
(2. April 2025) – Das weltweit führende Technologie- und Softwareunternehmen Emerson unterstützt Maschinenüberwachungsteams bei der Beseitigung von Datensilos und der Erweiterung ihrer Möglichkeiten mit AMS Machine Works Version 1.8. Dieses neueste Software-Update vereint alle Hardwaredaten der modernen AMS-Zustandsüberwachung in einer einzigen Plattform und unterstützt Unternehmen in puncto einfachere Verwaltung und höhere Cybersicherheit ihrer Zuverlässigkeitsprogramme in einer Vielzahl von Prozessindustrien, darunter Öl und Gas, Chemie, Life Sciences, Bergbau, Metalle, Mineralien, Wasser, Energie- und Versorgungsunternehmen, Zellstoff und Papier u. v. m.

Ein zentrales Ziel von Emersons Vision einer Boundless Automation℠ ist die Verwirklichung der nahtlosen Übertragung kontextbezogener Daten vom intelligenten Feld über die Peripherie und in die Cloud, um Teams dabei zu helfen, Mehrwert aus den bereits gesammelten Daten zu schöpfen. AMS Machine Works Version 1.8 trägt mittels Zusammenführung aller AMS-Zustandsüberwachungstools der aktuellen Generation auf einer einzigen Plattform zu dieser Vision bei und hilft den Maschinenüberwachungsteams, die Nutzung von Daten zur Entscheidungsfindung und für effektive Wartungsaktivitäten zu vereinfachen sowie Datensilos aufzubrechen, damit das Anlagenpersonal seine Aufgaben effektiver und effizienter ausführen kann. 

„Den für Anlagenzuverlässigkeit und Wartung zuständigen Teams mangelt es nicht an Daten; sie verfügen jedoch oft nicht über die Zeit oder das Fachwissen, um diese Daten aus einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme an die Automatisierungstools, die diese Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln, weiterzuleiten“, sagte Erik Lindhjem, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Reliability Solutions bei Emerson. „AMS Machine Works Version 1.8 liefert über ein einziges, intuitives Dashboard umfassende Maschinenzustandsdaten und macht es Anwendern jeder Erfahrungsstufe leicht, die besten Entscheidungen zu treffen.“

Daten vom AMS 2140 Machinery Health Analyzer werden nun direkt in AMS Machine Works eingespeist. Anwendern wird es somit ermöglicht, eine einzige Datenbank zu verwalten, die die automatische mit der manuellen Datenerfassung kombiniert. Darüber hinaus wird die Software durch eine neue Benutzeroberfläche und verbesserte Dashboards anwenderfreundlicher und verfügt über zusätzliche Drag-and-Drop-Funktionen sowie neu gestaltete Menüs für eine intuitivere Navigation. 

Zudem bietet AMS Machine Works Version 1.8 die Migration von Maschinenzustandsdaten über Emersons AMS 6500 ATG Agent, der Teams die Einbindung von Maschinenschutzsystemen in ihre Softwareplattform erleichtert, sowie ein verbessertes Benutzer- und Lizenzmanagement und moderne Authentifizierungsmethoden für erhöhte Cybersicherheit.

Medien:
• Kontakte: Kontakte für Medien weltweit

Zusätzliche Informationen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Verbinden Sie sich mit Emerson über: X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globaler Marktführer im Bereich der Automatisierung, der Lösungen für die anspruchsvollsten Technologieherausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, entwickelt Emerson die autonome Zukunft, die Kunden in die Lage versetzen wird, Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen zu beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.