Kurzmitteilung: Emerson Compact Industrial PC mit 4-Core-Prozessor für Hochleistungs-Edge-Computing aktualisiert

PACSystems™ IPC 2010 mit 4-Core-Leistung

Mit der Erweiterung um eine 4-Core-CPU und bis zu 4-GB-Speicheroptionen bietet der PACSystems™ IPC 2010 Compact Industrial PC von Emerson noch mehr Leistung für immer anspruchsvollere Anwendungen in den Bereichen Edge-Computing, Datenkonnektivität, Analyse und Visualisierung. High resolution image

CPU- und Speicheroptionen ermöglichen es dem PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC, Edge-basierte Anwendungen für Datenkonnektivität, Visualisierung und Analytik zu unterstützen

CHARLOTTESVILLE, Va. 
(29. Okt. 2025) – Emerson hat die Erweiterung des PACSystems™ IPC 2010 Compact Industrial PC (IPC) um eine verbesserte Zentraleinheit (CPU) und Speicheroptionen angekündigt. Der IPC 2010 bietet eine hohe Rechenleistung und Grafikfunktionen in einem äußerst kompakten und dennoch robusten Formfaktor.

Dadurch eignet sich der PC für anspruchsvolle Computeraufgaben an abgelegenen Standorten, wie z. B. die Verbindung mit SPS, Kameras, Sensoren, Durchflussmessgeräten, Ventilblöcken und anderen intelligenten Geräten, die Datenkonnektivität, Visualisierung und Analytik erfordern. Zu den verfügbaren Softwareanwendungen gehören die Unterstützung von Zeitreihendatenprotokollierung, Fernüberwachung, Erkennung von Leckagen, vorbeugende Wartung und viele andere Funktionen.

Wie andere preisgekrönte Produkte der PACSystems IPC-Produktlinie verwendet der IPC 2010 eine lüfterlose Kühltechnologie und verlöteten Speicher, um hohe Zuverlässigkeit und eine lange Einsatzdauer sicherzustellen, was zu einem vorteilhaften Total Cost of Ownership führt. Die patentierten Technologien von Emerson und die langjährige Industrieerfahrung geben den Anwendern die Gewissheit, dass der IPC 2010 selbst über längere Zeiträume den härtesten Temperatur- und Vibrationsbedingungen standhält.

Planer können weiterhin die ursprüngliche 2-Core-CPU auswählen und haben jetzt die Möglichkeit, für anspruchsvollere Anwendungen die neue 4-Core-CPU zu nehmen, in beiden Fällen mit 2 oder 4 Gigabyte DDR4-Speicher. Der IPC 2010 verfügt über zwei 10/100/1000 BASE-T Ethernet-Anschlüsse, einen DisplayPort über USB-C, zwei USB 2.0-Anschlüsse und einen RS-232-Anschluss für flexible Konnektivität sowie einen internen eMMC-Speicher mit 64 GB und einen MicroSD-Kartensteckplatz für Wechselspeicher. Es stehen zwei Betriebstemperaturbereiche zur Verfügung: kommerziell -20 bis +70 Grad Celsius und erweitert -40 bis +70 Grad C.

Der IPC 2010 eignet sich ideal für verschiedene Edge-Computing-Anwendungen und kann in einer von vier Ausführungen bestellt werden:

  • Linux™: Eine Basisversion, die nur das Betriebssystem enthält und für die individuelle Entwicklung durch Anwender ideal ist.
  • PACEdge (PACEdge): Eine flexible Edge-Enablement-Plattform mit allen erforderlichen Tools zum Erfassen, Speichern, Verarbeiten, Teilen, Visualisieren, Sichern und Integrieren von Daten.
  • PACEdge mit Connext: Ein Gateway-Kommunikationszentrum mit integrierten Protokollbibliotheken zur mühelosen und sicheren Verwaltung von Datenflüssen zwischen Feldgeräten, Softwareanwendungen und der Cloud.
  • PACEdge mit Connext und WebHMI: Eine umfassende Visualisierungslösung mit leistungsstarken Tools, die effektive Anzeigen und eine schnelle Bereitstellung und Interpretation kritischer Daten ermöglichen.


Als Teil von Emersons Floor to Cloud™-Vision ermöglicht der IPC 2010 Endnutzern, Systemintegratoren und Originalausrüstern die Entwicklung industrieller Internet-of-Things- und anderer fortschrittlicher Edge-Computing-Lösungen.

Weitere Informationen zum PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC finden Sie auf: https://www.emerson.com/de-de/catalog/emerson-ipc-2010

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Medien:
• Kontakte: Kontakte für Medien weltweit

Zusätzliche Informationen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Verbinden Sie sich mit Emerson über: X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globaler Marktführer im Bereich der Automatisierung, der Lösungen für die anspruchsvollsten Technologieherausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, entwickelt Emerson die autonome Zukunft, die Kunden in die Lage versetzen wird, Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen zu beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.