Die DeltaV PKM Modality Library von Emerson bietet ein vorgefertigtes Software-Framework für die Erstellung eines vollständig digitalen Wegs für den Technologietransfer. High resolution image
Die neue DeltaV PKM Modality Library verkürzt Technologietransfer und unterstützt Life Sciences-Unternehmen dabei, neue Therapien sicher und schnell für Patienten bereitzustellen
AUSTIN, Texas (18. November 2025) – Emerson, ein führender Anbieter von Industrietechnologie und fortschrittlichen Automatisierungslösungen, hat zusammen mit Roche, einem der weltweit größten Biotechnologie-Unternehmen, eine digitale Bibliothek mit Modalitäten für eine schnellere Einführung und Nutzung von DeltaV™ Process Knowledge Management (PKM)-Software erstellt.So kann der Zeitaufwand für die Entwicklung einer Prozessspezifikation über ihren gesamten Lebenszyklus bis zur vollständigen großtechnischen Herstellung minimiert werden.
Die DeltaV PKM Modality Library bietet eine Reihe von Softwarebausteinen, mit denen Organisationen schnell einen modularen Ansatz zur Charakterisierung von Prozessdefinitionen entwickeln können. Durch die weitere Standardisierung von Elementen und Beziehungen der Prozessspezifikation können Life Sciences-Innovatoren schneller lebensrettende und -verbessernde Behandlungen für betroffene Patientinnen und Patienten bereitstellen.
Heutzutage kann es Monate dauern, die Standards einer Organisation festzulegen und anschließend die zugehörigen, validierbaren Bausteine mithilfe der PKM Plattform zu erstellen. Anwender müssen sich auf eine Ontologie, Geräteklassen und -fähigkeiten, die Verwendung von Materialien und Rezepturen, Qualitätsprüfpläne usw. einigen, bevor sie mit der Erstellung von Prozessspezifikationsrezepten beginnen können. All dies muss auch mit dem Einreichungs- und Lizenzierungsprozess und innerhalb der globalen Lieferkette abgestimmt werden.
Technologietransfer stellt ein wesentliches Hindernis für die weltweite Bereitstellung neuer medizinischer Durchbrüche für Patienten dar. Diese spezialisierte Bibliothek kann Unternehmen dabei helfen, diese Hürden zu überwinden, indem sie den Übergang von der Forschung zur Markteinführung optimiert und beschleunigt.
Die PKM-Software wurde entwickelt, um Technologietransfer deutlich zu verbessern und zu verkürzen. Sie ersetzt manuelle Methoden durch ein strukturiertes Repository zur Definition der Prozessspezifikation und eine kollaborative digitale Plattform zur Verwaltung von Änderungen, während sich diese Spezifikation im Laufe des Prozessentwicklungszyklus weiterentwickelt.
Die DeltaV™ PKM Modality Library bietet einen vorkonfigurierten, bewährten und anpassbaren Satz von Spezifikationselementen, deren Rahmenwerk für eine bestimmte Modalität bereits etabliert ist. Dies umfasst Beispiele für zugrunde liegende Prozessschritte, Aktivitäten, wichtige Prozessparameter und kritische Qualitätsmerkmale.
Vorgefertigte Software-Frameworks verkürzen die Entwicklungs- und Organisationsanpassungszeiten um Monate und schaffen eine digitale Grundlage für schnellere Innovationen in der Zukunft. Die DeltaV™ PKM Modality Library ermöglicht anschließend die nahtlose Integration in Ausführungssysteme, um Spezifikationsinformationen digital in funktionierende Rezepte zu überführen.
„Die Innovatoren im Bereich Life Sciences von heute schätzen die Fähigkeit von PKM, den Technologietransfer zu verkürzen, sind aber ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die Ausrichtung zwischen Prozess- und Rezepturentwicklung zu verbessern“, so Nathan Pettus, President des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „Die DeltaV PKM Modality Library bietet einen vollständig digitalen Weg für den Technologietransfer und gestaltet den gesamten Prozess schneller, einfacher, reproduzierbarer und zuverlässiger.“
Medien:
• Kontakte: Kontakte für Medien weltweit
Zusätzliche Informationen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Besuchen Sie die Seite Industriesoftware von Emerson auf LinkedIn
• Besuchen Sie die Seite der Emerson DeltaV Automation Platform auf LinkedIn
• Nehmen Sie Kontakt zu Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Automatisierungslösungen anbietet. Mit seinem unübertroffenen Portfolio an intelligenten Geräten, Steuerungssystemen und industrieller Software liefert Emerson Lösungen zur Automatisierung und Optimierung der Geschäftsleistung. Emerson hat seinen Hauptsitz in St. Louis, Missouri, und kombiniert innovative Technologie mit bewährter operativer Exzellenz, um die Zukunft der Automatisierung zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie Emerson.com.