Ein fortschrittliches Softwareportfolio wird dazu beitragen, den innovativen Fernbetrieb für das erste „Mine der nächsten Generation“-Projekt des Unternehmens zu betreiben.
AUSTIN, Texas (17. November 2025) – Emerson (NYSE: EMR), ein führender Anbieter von industrieller Technologie, gab heute bekannt, dass das globale Bergbauunternehmen South32 seine fortschrittlichen Automatisierungslösungen und technische Kompetenz zur Unterstützung der Zinklagerstätte des Hermosa-Minenprojekts im US-Bundesstaat Arizona gewählt hat. Das Automatisierungsprojekt mit einem Volumen von mehreren Millionen US-Dollar wird integrierte Systeme für den Fernbetrieb der ersten „Mine der nächsten Generation“ von South32 zur Gewinnung kritischer Mineralien bereitstellen und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren.
Die weltweite Nachfrage nach Zink, Silber und Blei wird Prognosen zufolge bis 2035 um etwa 10–25 % steigen. Treiber dieser Entwicklung sind das industrielle Wachstum, die Elektrifizierung und der Ausbau erneuerbarer Energien. Das Hermosa-Projekt wird diese und weitere wichtige Metalle produzieren, um die Verkehrsinfrastruktur, die Batterieproduktion, das Bauwesen, Verteidigungstechnologien, Solarenergie und die Herstellung korrosionsbeständiger Stähle für eine kohlenstoffarme Zukunft zu unterstützen.
Die fortschrittliche Software von Emerson ermöglicht die Integration entscheidender Effizienzsteigerungen in das South32 Centro, dem Fernbetriebszentrum des Unternehmens, das derzeit etwa 50 Kilometer vom Minenstandort entfernt errichtet wird. Dabei werden zentralisierte Steuerungssoftware, Asset-Management-Systeme, intelligente Feldgeräte und Fernbetriebstechnologien integriert, um die Sicherheit, Effizienz und Umweltfreundlichkeit zu verbessern. Das Centro ist ein gewerbliches Bürogebäude, in dem rund 200 Vollzeitmitarbeiter unter- und überirdische Ausrüstungen aus der Ferne überwachen und bedienen werden.
„Das Hermosa-Projekt steht für die Art zukunftsorientierter Investitionen, die sowohl wirtschaftliches Wachstum als auch Energiesicherheit vorantreiben“, so Ram Krishnan, Chief Operating Officer von Emerson. „Durch die Kombination von fortschrittlicher Automatisierung und Engagement für den Umweltschutz setzt South32 einen neuen Maßstab für Nachhaltigkeit und Innovation im Bergbau.“
Emersons Automatisierungsplattform DeltaV™ ermöglicht dies durch die Erfassung von Echtzeitdaten aus dem gesamten Bergwerk in einem einzigen sicheren Steuerungssystem. Die Bediener können wichtige Systeme - von der Erzförderung bis zum Strom- und Wasserverbrauch – fernüberwachen, optimieren und gleichzeitig einen vollständig digitalisierten, emissionsarmen Bergbaubetrieb gewährleisten.
Caltrol, ein Impact Partner von Emerson in der Region, wird das Projekt mit fachkundigen Service- und Wartungsleistungen unterstützen und so schnelle Reaktionszeiten, einheitliche technische Standards und Notfallunterstützung gewährleisten.
South32 ist ein in Perth ansässiges, global diversifiziertes Bergbau- und Metallunternehmen mit Niederlassungen in Australien, Indien, China, Japan, dem Nahen Osten, Mosambik, den Niederlanden, Brasilien, Südafrika, Südkorea und den Vereinigten Staaten.
Medien:
• Kontakte: Kontakte für Medien weltweit
Zusätzliche Informationen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Verbinden Sie sich mit Emerson über: X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globaler Marktführer im Bereich der Automatisierung, der Lösungen für die anspruchsvollsten Technologieherausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, entwickelt Emerson die autonome Zukunft, die Kunden in die Lage versetzen wird, Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen zu beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie Emerson.com.