Emersons PAC Machine Edition 10.7 bietet PACSystems™-Benutzerinnen und Benutzern verbesserte Effizienz, Flexibilität und Steuerung durch höhere Online-Leistung, umfassendere Datenüberwachung und erweiterte PID-Funktionalität. Hochauflösendes Bild
PAC Machine Edition Version 10.7 beschleunigt die Entwicklung mit einer um 87 % schnelleren Validierungszeit und einer um 66 % reduzierten Speicherzeit im Stoppmodus
AUSTIN, Texas, USA (10. Nov. 2025) – Emerson hat die neueste Version seiner intuitiven und flexiblen Anwendungsprogrammierplattform angekündigt, PAC Machine Edition 10.7. Mit Fokus auf gesteigerte Leistung verbessert die neueste Version von PAC Machine Edition die Softwareperleistung und Datenverfügbarkeit für PACSystems™-Anwender.
Version 10.7 der PAC Machine Edition bietet eine deutlich gesteigerte Softwareleistung. Die Online-Validierungszeit wurde um 87 % reduziert. Anwenderinnen und Anwender profitieren zudem von einer fast zwei Drittel geringeren Speicherzeit im Stoppmodus und einer Verbesserung der Gleichheitsprüfung um 74%.
Verbesserungen des Datenmonitors von PAC Machine Edition ermöglichen es Anwenderinnen und Anwendern, Trenddaten entweder lokal oder in einem gemeinsam genutzten Netzwerkverzeichnis zu speichern. Daten können anschließend mit dem neuen Data Replay Softwaretool weiter analysiert werden. Mithilfe von Data Replay können Anwenderinnen und Anwender Benchmarks festlegen, Anomalien identifizieren und Inhalte für umfassendere Datenanalysen exportieren.
PAC Machine Edition 10.7 bietet außerdem eine neue automatische Speicherfunktion zur Verhinderung von Datenverlusten. Darüber hinaus tragen neue, fortschrittliche Proportional-Integral-Derivativ (PID) Regler mit Totzone dazu bei, den Verschleiß von Aktoren durch häufige kleine Änderungen, wie z. B. die kontinuierliche Ventilverstellung von weniger als 1 % Hub, zu verhindern.
Weitere Informationen finden Sie unter PAC Machine Edition.