Emerson vereinfacht die Rezepterstellung in der Life-Sciences-Industrie für eine schnellere Markteinführung

Emerson DeltaV™ Recipe Importer Tool

Mit dem DeltaV™ MES Recipe Importer Tool können Anwender papierbasierte Batch-Protokolle mithilfe eines einfachen, geführten Importverfahrens schnell in digitale Rezepte umwandeln. Hochauflösendes Bild

Das neue DeltaV MES Recipe Importer Tool automatisiert die Erstellung von Chargenprotokollen für die Workflow-Ausführung und verkürzt Durchlaufzeiten von Monaten auf Tage

AUSTIN, Texas (27. Januar 2026) – Emerson, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen, gab heute die Markteinführung seines DeltaV™ MES Recipe Importer Tools bekannt. Diese No-Code-Paper-on-Glas-Anwendung wurde entwickelt, um traditionelle Hürden der Digitalisierung zu beseitigen. Durch die Automatisierung der Rezepterstellung ermöglicht die Software pharmazeutischen Herstellern, die Implementierung zu beschleunigen und lebensrettende Therapien schneller auf den Markt zu bringen – selbst mit begrenzten IT-Ressourcen und ohne Fachwissen in der Programmierung von Manufacturing Execution Systemen (MES).

Traditionell ist die Umwandlung papierbasierter Chargenprotokolle in digitale MES-Rezepte ein komplexer, zeitaufwändiger Prozess, der mehrere Workshops, Konfigurationen, Überprüfungen, Tests und Programmierkenntnisse erfordert. Diese Schritte dauern oft Monate und erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen IT- und OT-Teams (z. B. Fertigung, Qualität, Prozess usw.). Das DeltaV MES Recipe Importer Tool eliminiert diese Engpässe und verkürzt die für die Rezepterstellung erforderliche Zeit erheblich.

„Zahlreiche Chargenprotokolle, die ein Bediener befolgen muss, enthalten Hunderte von Schritten, und die Erstellung von Rezepten war traditionell mühsam und extrem zeitaufwendig“, sagt Nathan Pettus, President des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „Unser neues DeltaV Recipe Importer Tool ermöglicht es Teams, Arbeitsaufwände von mehreren Monaten auf nur wenige Tage zu reduzieren - und damit Validierung und Produktion zu beschleunigen, Kosten zu senken und die Agilität zu verbessern.“

Mit einem No-Code-Ansatz können Prozessentwickler die Digitalisierung von Batch-Protokollen vereinfachen, indem sie papierbasierte Batch Records zunächst in eine vorformatierte Microsoft-Word™-Vorlage mit klaren, schrittweisen Anweisungen überführen. Diese Vorlage wird dann in das Nach der Umwandlung überprüfen und validieren Entwickler sämtliche Inhalte, einschließlich Prozessanweisungen, Schrittnummern und erforderlicher Signaturen. MES Recipe Importer Tool hochgeladen, um daraus ein digitales Batch-Protokoll zu erzeugen. Nach der Umwandlung überprüfen und validieren Entwickler alle Inhalte, einschließlich Prozessanweisungen, Schrittnummern und erforderlicher Signaturen. Abschließend können sie das integrierte Simulationstool nutzen, um die Workflow-Ausführung vor dem Übergang in die Produktion zu testen und so Genauigkeit und Compliance sicherzustellen.

Das DeltaV MES Recipe Importer Tool ist Teil von Emersons Digital Batch Record (DBR) Lösung, die einen optimierten Ansatz zur Digitalisierung der Chargenausführung von der Rezepterstellung bis zur Fertigungsprüfung verfolgt. DBR basiert auf der DeltaV MES-Plattform und eliminiert fehleranfällige papierbasierte Prozesse. Gleichzeitig ermöglicht DBR auditfähige Rückverfolgbarkeit, elektronische Signaturen und vereinfachte Compliance – alles innerhalb einer validierten Umgebung

Das DeltaV MES Recipe Importer Tool und die DBR-Lösung von Emerson werden auf der Emerson Exchange 2026 präsentiert, die vom 19. bis 21. Mai in Dubai stattfindet.

Medien:
• Kontakte: Kontakte für Medien weltweit

Zusätzliche Informationen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Verbinden Sie sich mit Emerson über: X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globaler Marktführer im Bereich der Automatisierung, der Lösungen für die anspruchsvollsten Technologieherausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, entwickelt Emerson die autonome Zukunft, die Kunden in die Lage versetzen wird, Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen zu beschleunigen. Für weitere Informationen besuchen Sie Emerson.com.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.