RTS-Serie

Prozessregelung und ausfallsichere Anwendungen

Echte mechanische Ausfallsicherheit

RTS Fail Safe Antriebe mit mechanischer Rückstellfeder vereinen Zuverlässigkeit und Betriebsbewährung. Bei Ausfall der Spannungsversorgung oder Auslösung der Sicherheitsfunktion wird eine vordefinierte Stellung angefahren. Das Design ermöglicht, die Motordrehzahl/Stellzeit und die ESD Zeit über Feder individuell auf den Prozess einzupassen.

Präzise Prozesssteuerung

Die RTS-Serie ermöglicht kontinuierliche (S9/KLasse D) und präzise Modulation, um die Anforderungen Ihrer erfolgsbestimmenden Prozesssteuerungsanwendungen zu erfüllen.

Allgemeine Merkmale der RTS-Baureihe:

  • Steuer- und Regelbetrieb
  • Bluetooth® Konfiguration
  • Diagnosedatenaufzeichnung
  • Zertifiziert nach UL, CSA, ATEX, IECEx

Produkte

Dienstleistungen & Beratung