Kostensparend und nachhaltig

Die Suite Shafer™ ECAT™ (Emissions Controlled Actuation Technology) ist eine emissionskontrollierte Betätigungstechnologie zur Senkung der Emissionen. Die erschwingliche und emissionsfreie Antriebslösung ist für kritische Rohrleitungs-Anwendungen konzipiert, die zuverlässige Leistungsmerkmale erfordern.

Oil Refinery Piping system

Emissionsfreie Antriebslösungen für Ihre Erdgas-Rohrleitungen

Neue Vorschriften verlangen, dass die Betreiber ihre Erdgasemissionen reduzieren. Es gilt also Lösungen zu finden, die ebenso leistungsfähig sind wie die bisherigen, gasbetriebenen Antriebe. Mit der ECAT-Lösung stellen Sie Ihre Ventilsteuerungssysteme auf einen emissionsfreien Betrieb um, der dieselbe Zuverlässigkeit, Kompatibilität und Leistung wie Ihre bestehenden kritischen Rohrleitung-Anwendungen bietet, bei denen die Zuverlässigkeit der Geräte der gesamten Ausrüstung entscheidend ist.

icon
Null-Emissions-Lösung

Erreichen Sie Ihre Ziele zur Emissionsreduzierung mit Emersons zuverlässiger Technologie.

icon
Betriebskosteneinsparungen

Eliminieren Sie Emissionen und senken Sie die Betriebskosten, indem Sie das für den Stellantrieb verwendete Rohrleitungsgas zurückgewinnen und obendrein die Wartungsintervalle auf fünf Jahre verlängern.

icon
Kompatibel

Vielseitige Lösung, konfiguriert sowohl für neue Stellantriebe als auch für Nachrüstungen. Machen Sie Ihre Anlage zukunftssicher, unabhängig von neuen behördlichen Vorschriften oder wechselnden betrieblichen Anforderungen.

Funktionsweise

Der Shafer ECAT verwendet Rohrleitungsgas zur Beaufschlagung der Hydraulikflüssigkeit und zur Betätigung des Ventils. Dadurch entfällt das Ablassen des Hochdruckgases aus den Druckbehältern über die Schalttafel.

Lösungssuite ECAT™

Shafer ECAT Emissions Controlled Actuation Technology

ECAT™

Komplettes Ventilbetriebssystem (Valve Operating System, VOS) mit Antrieb und Steuerungen zur Montage am Ventil