Pneumatische Zahnstangen-Stellantriebe

Bettis Zahnstangenantriebe bieten ein zuverlässiges Drehmoment zur Automatisierung von Ventilen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, die von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis anspruchsvoll reichen.

Was ist ein Zahnstangen-Stellantrieb?

  • Zahnstangen-Stellantriebe sind mechanische Geräte, die zum automatischen Öffnen und Schließen von Ventilen oder Klappen verwendet werden, in der Regel für industrielle Anwendungen.
  • „Zahnstange“ ist ein allgemeiner Begriff für ein Zahnradpaar, das eine lineare Bewegung in eine Rotationsbewegung umwandelt. Der lineare Teil (auch allein als Zahnstange bezeichnet) greift in die Zähne des kreisförmigen Teils "Ritzel" ein. Wird nun eine lineare Kraft auf die Zahnstange ausgeübt, bewirkt dies eine Rotation des Ritzels.
  • Ein gängiges Antriebsdesign für die Automatisierung von Ventilen besteht aus zwei Kolbenstangen, die sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, um ausgewogene Kräfte auf das Ritzel zu gewährleisten. Typischerweise wird der Antrieb mit pneumatischem Luftdruck betätigt. Durch Druck auf die Kolbenstangen kann das Ritzel in die gewünschte Position gedreht werden. Der Ritzelunterteil wird mit der Ventilspindel verbunden, um das Ventil zu öffnen und zu schließen, wenn sich das Ritzel dreht.

Funktionsweise

Common Rack and Pinion Applications

Häufige Anwendungen für Zahnstangen-Stellantriebe

Stellantriebe mit Zahnstangen sind für die Automatisierung und den Betrieb von Vierteldrehventilen wie Drosselklappen, Kugelhähnen und Kegelventilen vorgesehen. Diese Arten von Ventilen werden in der Prozessindustrie wie Chemie, Pharma, Wasserverarbeitung, Öl und Gas usw. eingesetzt.

 

Die Antriebe sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit Federrückstellung und doppelt wirkend. Die mechanische Federrückstellung ist für ausfallsichere Anwendungen konzipiert und kann für Sicherheitsfunktionen mit der Sicherheitsstellung „geschlossen“ oder „geöffnet“ montiert werden.

 

Doppelt wirkende Antriebe können für eine Sicherheitsfunktion mit der Sicherheitsstellung „haltend“ genutzt werden.

Videos

video-media
Schulungsvideo für Federwechsel bei einem Bettis Stellantrieb der Serie RPE.

In diesem Schulungsvideo wird erläutert, wie der Federsatz eines Stellantriebs der RPE-Serie gewechselt wird. Dieses Video sollte in Verbindung mit den Anweisungen im IOM-Handbuch verwendet werden, das auf der Website der Bettis RPE-Serie zum Download verfügbar ist.

Empfohlene Produkte