Valve Operating System (VOS)

Schlüsselfertiges Ventilautomatisierungspaket mit Stellantrieb und vollständig integrierten Steuerungen für eine Komplettlösung aus einer Hand.

Shipping channel with several tankers at dusk

Ein integriertes schlüsselfertiges Ventilautomatisierungspaket

Die Entwicklung eines Ventilautomatisierungssystems, das auch unter extremen Bedingungen an den entlegensten Orten zuverlässig funktioniert, ist keine leichte Aufgabe. Heutzutage beinhaltet die Ventilautomatisierung einen langwierigen und kostspieligen Entwicklungs- und Beschaffungsprozess. Dazu gehören die Ermittlung der besten Ventilsteuerungsbaugruppen für den Betrieb, Beschaffung, Prüfung und schließlich in die Inbetriebnahme.
 

Emerson hat erkannt, dass dieser Prozess verbessert werden muss. Das ist der Grund, warum wir das BETTIS Ventilbetriebssystem (VOS) entwickelt haben​.

Actuation Technologies Automation Center in Singapur

Die Fachleute für Engineering und Integration des Singapore Automation Center verfügen über umfassender Erfahrung mit der Ventilautomatisierung und Steuerung in der Öl-, Gas- und Prozessindustrie.

Was ist ein Ventilbetriebssystem (Valve Operation System, VOS)?

Bettis VOS

Was ist VOS?

Wir wissen, dass es einfacher ist, mit einem einzigen Anbieter zusammenzuarbeiten. Das ist der Grund, warum wir das Bettis Ventilbetriebssystem (VOS) entwickelt haben.


Die Bettis VOS ist eine schlüsselfertige Lösung, die einen Stellantrieb, Luftfilterregler, Druckentlastungsventile, Magnetventile, Endschalter, Stellungsregler sowie die Rohrleitungen und Konstruktion umfasst. Sie enthält die zugehörigen Dokumentationen, von Installationsanleitungen, Wartungsanleitungen, Zeichnungen bis hin zu Garantiezertifikaten und Wartungsplänen. Alles, was der Endanwender zur Wartung und Bedienung seines Pakets benötigt.


In den strategischen Emerson World Area Configuration Centern rund um den Globus entwickeln, montieren, prüfen und liefern unsere Ingenieure und Servicemitarbeiter Ihr VOS-System. Unsere Einheiten sind in Bezug auf Preis, Spezifikationen, Merkmale und Funktionalität skalierbar und können an den individuellen Bedarf angepasst werden.

Medien und Fallstudien