Industrielle Flüssigkeitsregelung

Druckminderventile für Flüssigkeiten

Zuverlässige Druckminderventile (Druckminderer) für Öl, Wasser und Prozessmedien zur Optimierung der Langlebigkeit industrieller Prozessflüssigkeitssysteme.

Liquid Pressure Reducing Valves Solutions
Umfassende Lösungen für die Druckmessung

Lösungen mit Druckminderventilen für Flüssigkeiten

Optimiert für Öl, Wasser und industrielle Prozessmedien

Ausführung mit korrosionsbeständigen Werkstoffen bietet maximale Lebensdauer und schnell wirkende Konstruktion, die für eine zuverlässige Auf/Zu-Druckregelung sorgen.    

Umfassende Lösungen für die Druckmessung

Lösungen mit Druckminderventilen für Flüssigkeiten

Optimiert für Öl, Wasser und industrielle Prozessmedien

Druckminderventile (Druckminderer) für Flüssigkeiten sind unerlässlich für den Schutz von Anlagen, die Verbesserung der Effizienz und die Gewährleistung der Sicherheit in Fluidsystemen. Sie kommen in den Bereichen Turbomaschinenschmierung, Brauchwasserleitungen, Löschwasserversorgung, Pumpenschutz und Regelung korrosiver Prozesschemikalien zum Einsatz.

Druckminderventile für die Schmierung von Turbomaschinen

image

Schmier- und Dichtungssysteme von Turbomaschinen sind für die Verfügbarkeit einer Anlage von entscheidender Bedeutung. API 614 definiert Standardkonfigurationen für Schmierölkonsolen von kritischen Maschinen ohne Redundanz. Eine schnelle Ansprechzeit und ein konstanter Öldruck sind entscheidend für den Schutz von Dichtungen und Lagern sowie die Lebensdauer der Anlagenkomponenten.