Fallback image
Product Image

Bettis Multiport-Stelllantrieb (MPA)

Ein elektronisches System, das speziell konzipiert wurde, um den Betrieb des Multiport-Durchfluss-Selektors zu steuern und zu überwachen. Ideal für integrierte Bohrlochtests.

Hauptmerkmale

  • Konzipiert für die Steuerung von Mulit-Port-Durchflusselektoren (MPFS) mit 3 bis 8 Anschlüssen, die typischerweise in der Öl-und Gasindustrie für die Prüfung der Bohrlochproduktion eingesetzt werden. Häufig kombiniert mit Multiport-Durchfluss-Selektor (MPFS).
  • Ermöglicht die Umleitung von Fluids von einer einzelnen Durchflussleitung zu einem Testausgang oder Probenahmegerät
  • E/A und Alarmüberwachung beinhaltet: integrierten Schutzschalter/Trennschalter, Motorüberlastungsschutz und thermischen Motorschutz, Schutz vor Verlust der Steuerspannung, Schutz vor einem Ausfall des Drehgebers, Bewegungsfehlererkennung und Alarmierung (Erkennung mechanischer Fehler), 3-Phasen-Überwachung und Phasenkorrektur.
  • Elektromagnetischer Motorstarter und Steuerungssoftware ermöglicht eine präzise Positionierung des Durchfluss-Selektors innerhalb +1 Grad des ausgewählten Ports.
  • Hochleistungs-Mikrocontroller aktualisiert den Motorsteuerausgang alle 4 ms für präzise Motorsteuerung
  • Externes Anzeigemodul (RDM) ist optional erhältlich. RDM zeigt dem LDM entsprechende Informationen an regelt dem LDM entsprechend. Ermöglicht eine Fernsteuerung von bis zu 4 000 Fuß.
  • Große Auswahl an 4-poligen Motoren für jede Spannung oder jedes Drehmoment lieferbar. Konfigurierbar für MPFS von 3 bis 8 Ports.  
  • 12-Bit magnetischer Encoder, der zur Positionsrückmeldung direkt mit der Ventilspindel gekoppelt ist.