Intelligent Multistage Completion Network​

Kabelloser Zugang bis in den unteren Bohrlochbereich zur Lagerstättenüberwachung und Durchflussregelung im Bereich der Sandfläche.

 Intelligent Multistage Completion Network​ - Real-Time Online Data Access and Flow Control Directly in the Reservoir

Online-Datenzugriff und Durchflussregelung in Echtzeit direkt in der Lagerstätte

Das Intelligent Multistage Completion Network, ein Partnerprojekt von Emerson und Metrol, verbindet den oberen und unteren Bohrlochbereich, liefert kontinuierliche Lagerstättendaten und zonenbasierte Steuerung vom Bereich der Sandfläche bis zur Oberfläche. Dadurch wird die Überwachung und Steuerung in komplexen Bohrlöchern vereinfacht.

 

Im oberen Bohrlochbereich wird ein permanentes Lagerstätten-Überwachungssystem installiert, das mit dem neuen Roxar™ Matrix Downhole Wireless Interface eine Verbindung zu den kabellosen Überwachungs- und Steuerungsgeräten von Metrol im unteren Bohrlochbereich ermöglicht.​

 

So kann der Betreiber die Lagerstätte effizient managen und fundierte Entscheidungen auf Basis realer Messdaten statt bloßer Annahmen treffen.

Funktionsweise​

Intelligent Multistage Completion Network​ - Roxar Integrated Downhole Network​

Roxar Integriertes Bohrlochnetzwerk​

Das Intelligent Multistage Completion Network baut auf den bewährten Fähigkeiten des bestehenden Roxar Integrierten Bohrlochnetzwerk auf – einer praxiserprobten Architektur, die bereits erfolgreich in Bohrungen weltweit eingesetzt wir

 

Es umfasst eine permanente Installation von Bohrlochmessgeräten im oberen Bohrlochbereich zur Erfassung der Bohrloch-Lebensdauerdaten und nutzt bewährte Wireless-Telemetrietechnologien zur Kommunikation mit Metrol-Sensoren und -Steuerungen, die sich im unteren Bohrlochbereich, in der Nähe eines Sandfilters oder einer anderen abgelegenen Bohrlochposition befinden.

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen​

Erhalten Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zum Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) – von der Bereitstellung von Echtzeiteinblicken in Lagerstätten bis hin zur Durchflussregelung aus der Ferne und der kontinuierlichen Optimierung der Förderung.​

Das Intelligent Multistage Completion Network verbindet kabelgebundene Messgeräte im oberen Bohrlochbereich mit Wireless-Sensoren im unteren Bohrlochbereich und ermöglicht so eine Kommunikation über das gesamte Bohrloch hinweg. Dieser hybride Ansatz:

  • behält die zuverlässige, permanente Überwachung (kabelgebundene Messgeräte) bei.
  • bietet mehr Flexibilität und besseren Zugang zu abgelegenen Zonen (Wireless-Sensoren).
  • schließt die herkömmliche Kommunikationslücke zwischen oberem und unterem Bohrlochbereich, ohne dass ein Wetmate-Verbindungsstecker zwischen dem oberen und unteren Bohrlochbereich und den Packer-Durchführungen erforderlich ist.

Das Emerson Roxar Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) versorgt seine Bohrlochsensoren und Durchflussregelgeräte durch Akkus mit Spannung. Die Lebensdauer der Akkus ist von der Lagerstättentemperatur und der Menge der aufgezeichneten und übertragenen Daten abhängig.

Je höher die Temperatur, desto kürzer die Akkulebensdauer.

Eine hochauflösende Aufzeichnungsrate erfordert mehr Energie als eine ausgewogenere Aufzeichnung und Übertragung.

Je nach installierter Messtechnik liefert das Intelligent Multistage Completion Network:

  • Druck- und Temperaturdaten
  • Hochauflösende Temperaturprofile

So können Betreiber statt auf Annahmen auf Echtzeitdaten basierende Entscheidungen treffen.

Die IMCN-Lösung (Intelligent Multistage Completion Network) von Emerson wurde entwickelt für: mehrstufige Bohrlochbereiche (oberer + unterer) oder multilaterale Bohrungen, Bohrlöcher mit abgelegenen oder schwer zugänglichen Lagerstättenzonen, Situationen, die eine Echtzeitüberwachung und Durchflussregelung im Bereich der Sandfläche erfordern.

Ja. Das Intelligent Multistage Completion Network ermöglicht: Kommunikation mit Wireless-Durchflussregelventilen, Anpassung der Durchflussmengen oder vollständige Absperrung von Zonen, selektive Regelung über mehrere Zonen hinweg.

Nein. Das Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) nutzt ein einzelnes kabelgebundenes TEC-System (Tubing Encapsulated Conductor) zur Kommunikation mit Wireless-Mess- und -Regelgeräten und erfordert keine zusätzliche Hardware für Steuerungssysteme an der Oberfläche oder im Unterwasserbereich. Das System verwendet eine einzelne Standard-Schnittstellenkarte und erfordert keine zusätzlichen Durchführungen durch die Bohrlochbarrieren. Somit werden die Komplexität des Systems und das Installationsrisiko deutlich reduziert.

Das Intelligent Multistage Completion Network verwendet:

  • ein Roxar Matrix Downhole Wireless Interface​
  • Wireless-Telemetrie zur Verbindung mit Metrol-Messgeräten im unteren Bohrlochbereich ​

Die Lösung integriert permanent installierte Messsysteme für den oberen Bohrlochbereich sowie Wireless-Sensoren und -Regelgeräte für die Lagerstätte.

Das Intelligent Multistage Completion Network ermöglicht:

  • Überwachung des Lagerstättendrucks während der Förderung
  • Verständnis der Konnektivität und Entwässerung von Lagerstätten​
  • Erkennung von Förderproblemen (z. B. Wasserdurchbruch)

Diese Daten unterstützen die Optimierung der Förderung und Verbesserung der Rückgewinnungsstrategien.​