Thermoelemente Typ J

Erfahren Sie, wie Thermoelemente vom Typ J für hervorragende Genauigkeit der Temperaturregelung sorgen und Ingenieuren wie auch den Einkäufern in der Fertigungs- und Laborbranche dabei helfen, die beste Lösung auszuwählen.

Produkte

Was sind Thermoelemente Typ J? (Eisen/Konstantan)

Thermoelemente vom Typ J haben einen stärker eingeschränkten Potenzialbereich von -200 bis +1200 °C (346 bis 2.193 °F), dafür jedoch eine höhere Empfindlichkeit von ca. 50 μV/ºC

  • Sie sind im Bereich von 149 bis 427 °C (300 bis 800 °F) sehr linear und werden unter 0 °C (32 F) spröde.
  • Thermoelemente Typ J eignen sich für den Einsatz bei Unterdruck oder unter reduzierender bzw. inerter Atmosphäre.