Products
Was sind Typ K-Thermoelemente? (Chromel® – Alumel®)
Typ K ist einer der gängigsten Allzweck-Thermoelementsensoren mit einer Empfindlichkeit von ca. 41 μV/ºC und einem potenziellen Temperaturbereich von -270 bis +1.372 °C.
- Die meisten Anwendungen liegen bei über 538 °C
Typ K-Thermoelemente sind für kontinuierlich oxidierende oder neutrale Atmosphären geeignet.