Vanessa Case Studies Heo

Adoptada en aplicaciones de tamiz molecular

Los tamices moleculares son sustancias duras y granulares fabricadas a partir de materiales como aluminosilicatos de potasio, comúnmente usados para secar y eliminar el CO2 del gas natural, GLP, gases inertes o atmosféricos.

Información general sobre el proceso

Los tamices moleculares son sustancias duras y granulares fabricadas a partir de materiales como aluminosilicatos de potasio. A menudo tienen una forma esférica o cilíndrica y sus poros internos permiten el acceso a volúmenes libres dentro de su estructura microcristalina. Como tales, son capaces de atrapar gases y líquidos con diámetros moleculares más pequeños. Otros son membranas delgadas que realizan un proceso de separación de difusión de la solución donde los componentes se disuelven en la superficie de la membrana y se difunden a través de ella.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Información general sobre el proceso
LNG3_top

Tamices moleculares

Aplicación: Los tamices moleculares se utilizan comúnmente para secar y eliminar el CO2 del gas natural, GLP, gases inertes o atmosféricos.

Desafíos: El alto número de ciclos de apertura/cierre, la presencia de gases ácidos corrosivos y las temperaturas extremas están entre los muchos obstáculos que enfrentan las válvulas dentro de las aplicaciones de tamiz molecular. Con el paso de los años, Emerson ha adquirido conocimientos para fabricar un producto excepcionalmente confiable en el que los clientes se pueden apoyar para esta aplicación crítica. Por ejemplo, los usuarios finales usualmente han adoptado las válvulas Vanessa serie 30 000 para reemplazar las válvulas de bola inclinables con vástago de elevación para los sistemas de membrana CO2 con ciclos de apertura/cierre que se realizan con una frecuencia de cada 2 o 4 horas. También han reemplazado las válvulas de mariposa de alto desempeño que han demostrado estar extremadamente sujetas al desgaste. Gracias a su capacidad para operar sin complicaciones a temperaturas de hasta 600 °F durante un período de una a tres horas, las válvulas Vanessa serie 30 000 se han recomendado para manejar dichas condiciones de servicio severas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tamices moleculares
LNG3_bottom
Habilite JavaScript para usar este sitio web.