Seguridad de los ICS: paquete de ciberseguridad para industrias de energía y agua

Seguridad de los ICS: paquete de ciberseguridad para industrias de energía y agua

Ciberseguridad de los ICS para los sistemas DCS y SCADA en plantas de generación eléctrica y de tratamiento de agua/aguas residuales.

Ciberseguridad sin interrumpir el proceso controlado

El paquete de ciberseguridad para energía y agua, una evolución del Centro de seguridad Ovation, está diseñado para usuarios de Ovation y quienes no lo son. Es una solución de ciberseguridad ICS y de plataforma independiente que ayuda a los usuarios de sistemas DCS y SCADA en la industria de generación de energía, y agua y aguas residuales a asegurar sus activos críticos sin interrumpir el proceso.

El paquete ofrece funciones de gestión de seguridad para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de protección de infraestructuras críticas (CIP) NERC y otras regulaciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Ciberseguridad sin interrumpir el proceso controlado
cibersecuridad-suite-característica

Funcionamiento

Mejora la protección

El paquete incluye módulos que se enfocan en frenar las amenazas y proteger la integridad de la red del sistema. La protección antivirus en tiempo real protege a las estaciones de trabajo y los servidores contra virus y malware. El control de la aplicación mitiga de manera efectiva las amenazas de malware. El control de dispositivos asegura y centraliza la gestión de los dispositivos de almacenamiento asociados con las estaciones de trabajo y los servidores basados en Windows. Una solución basada en un agente determina las necesidades de parches dentro de las estaciones de trabajo y los servidores. Se suministran herramientas para respaldo y recuperación.

Monitorización proactiva

Varios módulos dentro del paquete monitorizan continuamente los sistemas para detectar amenazas emergentes e implementan tácticas de soluciones para mantener segura la información. La red se monitoriza continuamente para detectar dispositivos fuera de control que pueden convertirse simplemente en clientes administrados por el usuario. La detección de intrusión en la red monitoriza el tráfico de datos. Todos los incidentes y eventos de seguridad de toda la red se recopilan para su análisis posterior.

Simplifica la gestión

El paquete gestiona automáticamente la ciberseguridad del sistema sin interrumpir los procesos controlados. El paquete incluye un panel y módulos de apoyo que simplifican la gestión del programa. El tablero brinda una visión de alto nivel de la postura de seguridad del sistema con capacidades mejoradas de búsqueda y generación de informes para análisis de datos y requisitos de cumplimiento.  El paquete mantiene de manera efectiva las configuraciones del sistema, escanea proactivamente los sistemas para detectar vulnerabilidades y brinda una guía para mitigar riesgos.

Módulos












Habilite JavaScript para usar este sitio web.