Medición del nivel de sólidos para polímeros almacenados en la producción de compuestos de plásticos

Mide con precisión y confiabilidad los niveles de almacenamiento de polímeros de baja dieléctrica en silos de plantas de polimerización.
Catálogo de Emerson

Medición continua de nivel con las tecnologías de radar

Los polímeros más comunes (PET, PE, PVC, PP) se producen en una planta de polimerización. El proceso de compuesto cambia las características físicas, térmicas, eléctricas o visuales del plástico. Los materiales de pellet/polvo poliméricos se entregan a la planta en bolsas, o se cargan en los silos de almacenamiento desde camiones. Para la producción de compuestos, estos materiales se transfieren de los silos de almacenamiento al área de moldeado a través de silos de lotes más pequeños. Los pellets/polvos y posibles aditivos se moldean en el producto final. Los pellets de PP y PE tienen una baja constante dieléctrica, lo que plantea desafíos para lograr una medición precisa del nivel. Las tecnologías de radar de onda guiada y sin contacto funcionan de forma experta y confiable en estas condiciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición continua de nivel con las tecnologías de radar
Habilite JavaScript para usar este sitio web.