Actuador con tecnología gas sobre aceite, marca Shafer y de alta confiabilidad: el ajuste adecuado para válvulas pequeñas

Cuando el espacio de la tubería es limitado, el actuador neumohidráulico compacto Shafer serie SH de estría helicoidal es la opción perfecta para válvulas pequeñas (de 2" a 8").

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Actuador con tecnología gas sobre aceite, marca Shafer y de alta confiabilidad: el ajuste adecuado para válvulas pequeñas

Productos





PROD_AS_Bettis_Actuators_pipeline

El accionamiento de válvulas de alto desempeño presenta desafíos

La salida constante de torque garantiza que el factor de seguridad especificado no se reducirá en las diferentes posiciones durante el movimiento de la válvula

Descargar caso de estudio
Habilite JavaScript para usar este sitio web.