Supresores y protección contra llamas

Supresores y protección contra llamas

Protección contra eventos potencialmente catastróficos

Proteja el personal y los activos de la ignición de vapores

La protección contra las llamas tiene una importancia fundamental en los sistemas de recolección de vapores, tales como quemadores de gas residual, oxidadores térmicos y unidades de recuperación de vapores. Su uso también es posible para proteger lugares con atmósferas explosivas, como entradas de aire de hornos, ventiladores y válvulas de venteo de tanques.

¿Qué es la protección contra llamas?

Las llamas no confinadas son aplicaciones de fin de línea que no están restringidas por una barrera física como por ejemplo una tubería. Debido a que no están restringidas, se propagan más lentamente (por debajo de la velocidad del sonido). Aún así, requieren protección para evitar que una llama se avive al propagarse a un tanque.

El calor y la energía de presión de una llama confinada no se libera de manera tan fácil como la de una no confinada. Esto supone una gran diferencia en cómo se propaga la llama, y qué tipo de supresor de llamas se requiere para detenerla.

La selección de un supresor de llamas en línea adecuado para aplicaciones confinadas depende de la intensidad esperada de la llama en la tubería en cuanto a la velocidad y la presión. Existen siete fases distintivas a las que puede llegar una llama si la tubería es lo suficientemente larga y la combustión es lo suficientemente rápida y precisa.

Una vez que se produce una detonación en un sistema de tuberías, siempre debe pasar por una condición de sobreimpulso (o “inestable”) antes de que volverse estable. En general, no se puede predecir el estado de la detonación y, por lo tanto, los supresores de detonaciones y llamas diseñados para detonaciones inestables son más seguros a la hora de realizar la especificación.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.