No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-FE

Escape de alimentación Numatics™ FE

Descripción del producto

El dispositivo de escape de alimentación de la serie FE de Numatics utiliza dos cilindros de doble acción que poseen puertos cruzados y secuenciados internamente para una regulación suave de las piezas a controlar. El diseño interno de puerto cruzado de presión inversa permite que los dos vástagos se retraigan con el aire apagado para liberar fácilmente un atasco de piezas. Se requiere una válvula de cuatro vías y dos posiciones para la operación.

Diámetro
1 1/4
Entorno de funcionamiento
Corrosivo, interior, lavado a fondo
Carrera
1 1/2 máx.

Características

  • Cuerpo revestimiento de aluminio duro para condiciones exigentes.
  • Dos tornillos de ajuste independiente permiten flexibilidad para ajustar la retracción de carrera de manera independiente.
  • Los casquillos de bronce autolubricante ayudan a minimizar el impacto de la carga lateral.
  • Sensores de efecto Hall disponibles para detectar las posiciones extendida y retraída.

Documentos y dibujos