No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-ICM

Mini cilindros AVENTICS™ serie ICM

Descripción del producto

La serie ICM de AVENTICS es un mini cilindro y una solución rentable para una alta resistencia a la corrosión y fiabilidad, incluso en entornos difíciles. El tubo del cilindro y el vástago del pistón son de acero inoxidable, los fondos del cilindro están hechos de un polímero de alta calidad.

Características

  • Ø 8 ... 32 mm
  • Carrera máx.: 400 mm
  • Resistente a la corrosión
  • Adecuado para uso en el procesamiento de alimentos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos