No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for PROVOX IO

Interfaz del controlador serie M DeltaV™ para E/S PROVOX™

Descripción del producto

Emerson introduces the M-series DeltaV™ Controller Interface for PROVOX™ I/O and DeltaV MQ or MX Controllers. You can transition to DeltaV controllers and connect to PROVOX I/O already installed in your plant, continuing to maximize your original PROVOX I/O investment. The Controller Interface for PROVOX I/O maximizes investment in PROVOX I/O and saves wiring costs.

Requerimiento de alimentación
+12,0 VCC a un máximo de 500 mA
Protección del fusible
3.0 A, fusibles no reemplazables
Disipación de alimentación
3,6 W típica, 6,0 W máxima

Documentos y dibujos

Características

  • Ofrece una actualización rápida y sencilla para controladores IFC, UOC, serie 20, SR90 y SRx de PROVOX™
  • Maximiza la inversión en E/S PROVOX™
  • Ahorra costos de cableado y elimina el recableado
  • Redundancia en controladores
  • Redundancia en conexiones de E/S de control
  • Conserva la redundancia de E/S en E/S de control