Appleton™ y O-Z/Gedney™ ofrecen hubs con la certificación mundial NEER™, para uso en ubicaciones húmedas o secas, tanto en interiores como en exteriores. Se utilizan para conectar conductos rígidos de metal o IMC y establecerles una toma a tierra en un compartimiento sin roscar. Sus roscas NPT lisas y maquinadas con precisión facilitan una instalación libre de errores.