No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-WBG

Tenazas Numatics™ Serie WBG

Descripción del producto

Las tenazas paralela Numatics serie WBG utilizan pistones independientes para abrir y cerrar sus mordazas. Una cremallera y un piñón sincronizan el funcionamiento de la pinza independientemente de sus barras de fuerza y barras de soporte. Estas pinzas de carrera larga tienen un diseño de rodamiento ancho y rígido que es ideal para manipular piezas largas y gruesas o cuando se necesita herramientas rígidas y largas. También está disponible con movimiento de tenazas.

Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
4 in máx.

Características

  • Cuerpo de aluminio anodizado de alta resistencia para peso más ligero y durabilidad
  • Muy alta relación de fuerza de agarre a peso
  • Los ejes de soporte de acero endurecido son guiados a través de todo el ancho del cuerpo y tienen juntas rascadores de vástagos para mantenerlos libres de residuos.
  • Interruptores de proximidad opcionales para monitorear la posición de apertura y cierre de las pinzas.

Documentos y dibujos